140-6823: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    140-6823: 铲刃

    零件号: 140-6823
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    铲刃

    描述:
    重负荷(35 mm)铲刃


    特性:
    螺栓固定式铲刃/中段


    建议应用:
    某些 966、970 和 972 装载机上的铲刃总成。

    • 宽度(mm): 35
    • 机型: 装载机
    • 长度(in): 55.1
    • 长度(mm): 1399.5
    • 高度(in): 14.17
    • 高度(mm): 360
    wtl
    972G, 966M, 970F, 966G, 972H, 966G II 966K, 966M XE 972G II 972M XE 966H, 972K, 966L, 972M