140-9597: 套筒轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    140-9597: 套筒轴承

    零件号: 140-9597
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮轴套

    描述:

    • 衬套是惰轮的重要部件,惰轮可以改变输出轴的旋转方向,也有助于减小输入齿轮或输出齿轮的尺寸,同时保持轴与轴之间的间距

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.9
    • 高度(in): 2.4
    3500
    SPF743 3508B G3516B

    marine products
    3512B 3512 3512C 3516C 3516E 3508C 3508B 3516 3508 3516B 3512E

    engine - generator set
    3516C 3512B 3516B 3516 G3516B G3516C G3520C PMG3516 3512C 3512 3508B G3516 XQC1600 G3512 G3508 PM3508 3508

    wheel-type loader
    994F, 994D, 992G, 994K, 994

    engine - industrial
    G3512 3512E 3516 SPF343C 3508B 3516C 3512 G3512H 3516B 3512B G3516C G3508 SPF343 3508C G3516 SPS343 3508 3512C SPT343

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785C, 785D, MT4400D AC 784B, 793D, 785, 789D, 793C, 793B, 789, 777C, 776C, 776D, 789B, 777D, 777, 784C, 797, 789C, 785B, 777B

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    2016 3512B CX48-P2300 3508B 3512C TH48-E80 3512E 3516C 3516B 3512 TH48-E70

    off highway trucks
    785G, 797B

    wheel loaders
    994H

    excavator
    5130, 5230, 5230B, 5130B