140-9670: 阀导管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    140-9670: 阀导管

    零件号: 140-9670
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀导管

    描述:

    • 阀导管是压入缸盖的圆柱形金属管道,管道内有往复运动的阀

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4
    • 高度(in): 0.5
    7 to 9 liter
    3126B

    marine products
    C7 3126B

    pipelayer
    561N

    motor grader
    135H, 120K 2 120H, 140G, 140K 2 160K, 140M, 140K, 12K, 120K, 12M

    forest products
    584HD, 570B, 584, 573, 580B, 322C

    wheel-type loader
    950H, 962G II 962H, 950G II 924GZ, 924G, 966D, 938G II 966E, 966F II 966F

    engine - industrial
    3126B C7 SPP101

    track excavators
    324D, 324DL

    engine - truck
    3126B 3126 C7 3126E

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    AP-1055D, AP-1000D, BG-260D, BG-2455D, AP-755

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    petroleum products
    C7 3126B

    track-type loader
    953C, 963C

    excavator
    325D L 322C, 324D L 325C, 329D L 324D FM M325D L MH 322C FM 328D LCR 325D, M325D MH 325C FM 324D, 325D FM 326D L 324D LN 325C L 325D MH 329D LN 329D, 325D FM LL 324D FM LL

    wheel loaders
    962H, IT62H, 950G, IT38G, 938GII

    earthmoving compactor
    815B

    combine
    470, 460, 465