141-1238: 左调速器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    141-1238: 左调速器总成

    零件号: 141-1238
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器

    描述:

    • 调速器可控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 307.34
    • 长度(in): 12.1
    • 长度(mm): 307.34
    • 高度(in): 8.5
    • 高度(mm): 215.9
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。