141-2697: 制动惰轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    141-2697: 制动惰轮组件

    零件号: 141-2697
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(装配式)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 30.47
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 胎面直径(in): 28.74
    excavator
    345C L 365B, 345B II 365C 365C L 365B II 345C, 365B L 365C L MH 385C