141-4109: 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    141-4109: 芯组件

    零件号: 141-4109
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 外壳和管道式油水型冷却器


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 248.9
    • 长度(mm): 797.6
    • 高度(mm): 241.3
    vees 27 to 32 liter
    C27

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 651E

    wheel tractor scrapers
    657E, 657G, 651E

    underground articulated truck
    AE40 AD55B, AD60, AD40 AD45, AE40 II

    motor grader
    24H

    petroleum products
    3512B 3512C 3516C TH48-E80 3512E CX48-P2300 2016 3512 TH48-E70

    off highway trucks
    773B, 769D, 777G, 773E, 777C, 777B, 771D, 777F, 775B, 771C, 785, 775GLRC, 777DLRC, 777E2 773E2LRC

    engine - industrial
    SPS343 SPF343C SPF343 3512 SPF743 SPT343

    off-highway truck
    776C, 773F, 773B, 772B, 775G OEM 769C, 773E, 773G OEM 777D, 777E 775D, 773D, 773G, 773G LRC 785C, 775E, 769D, 776D, 775B, 777G, 771D, 775F, 777, 775G, 777F, 771C, 768C, 775G LRC 69D

    underground articulated trucks
    AE40II