143-2014: 灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    143-2014: 灯总成

    零件号: 143-2014
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏红色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 圆形
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 停车灯和尾灯,LED
    • 透镜颜色: 红色
    非公路用卡车
    MT4400DAC, MT5300DAC, 794AC