144-5695: 活塞环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    144-5695: 活塞环

    零件号: 144-5695
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞环

    描述:

    • 环是活塞的重要部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.33
    • 高度(in): 0.74
    3500
    3508B SPF743 3512 3512C 3516E 3516 3516C 3512B 3516B 3512CHD 3516CHD 3516BHD

    wheel-type loader
    994 994F 994H 994K 994D

    轮式装载机
    992G 962K 994K 994KLRC

    engine - generator set
    3512 3516B 3512B 3516 3516C 3508B PM3512 3512C PM3508 3508 PP3516 PM3516 XQC1600 3508C XQC1200

    petroleum products
    3512B TH48-E80 3512E 3508C 3512C 3516B 3508B 3516C CX48-P2300 TH48-E70 3512 3516 2016

    off-highway truck
    785C MT4400D AC 785D 777D 785 793C 784B 785B 793B 789D 789B 789C

    engine - industrial
    3512 3512C 3508B 3512E 3512B 3508 3516B SPS343 3516C 3516 SPT343 3508C 3516E SPF343C SPF343

    轮式推土机
    854G

    wheel dozer
    854G

    excavator
    5230B

    履带式推土机
    D11N D11R

    expanded mining products
    MD6540C

    track-type tractor
    D11R D11N

    非公路用卡车
    793D 777D 777B 785G 785 797B 789 777 793C 776D 784C 789D 793 785C 777C 797 776C 785DOEM 789DXQ 777DLRC

    变速箱
    CX48

    oem solutions
    CAT WDS