146-7818: 基本涡轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    146-7818: 基本涡轮总成

    零件号: 146-7818
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器

    描述:

    • 涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 294.6
    • 长度(mm): 345.4
    • 高度(mm): 431.8
    10 to 13 liter
    C-10 3176C