147-1014: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    147-1014: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 147-1014
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    该系列铲斗特别适合挖掘中低硬度的地面。

    Cat® 微型挖掘机的挖掘铲斗非常适合在中低硬度地面执行公用沟渠、一般挖掘和回填作业。

    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 230
    • 底刃厚度(in): 0.4
    • 底刃厚度(mm): 10
    • 重量(kg): 29.352
    • 重量(lb): 64.7
    • 额定容量(Cbm): 0.018
    • 齿尖半径(in): 20
    • 齿尖半径(mm): 508.5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。