147-1685: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    147-1685: 卡箍

    零件号: 147-1685
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(in): 5 5/16 - 5 13/16
    • 软管卡箍类型: T 形栓簧
    track-type tractor
    D6N D6N OEM D6K2, D6K2 XL D5R2 D6K2 LGP D6K D6N XL D6N LGP

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    14M

    wheel-type loader
    950H, 986K, 962H

    petroleum products
    C15 TH48-E80

    off-highway truck
    797F, 793F, 793F CMD