147-5440: 传动带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    147-5440: 传动带

    零件号: 147-5440
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:35.6 mm(1.40 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 1.40
    • 皮带宽度(mm): 35.6
    • 皮带类型: 蛇形皮带
    • 皮带长度(in): 58.17
    • 皮带长度(mm): 1477.5
    • 肋条数: 10
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。