147-6356: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    147-6356: 软管组件

    零件号: 147-6356
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    petroleum products
    TH31-C9P TH35-C15T TH31-C9T TH35-C13T TH35-E81 TH31-E61 TH35-C11I TH35-C13I CX31-P600 TH35-C15I TH31-C9I CX31-C9I

    engine - industrial
    C9 CPT372