148-1546: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-1546: 内圈

    零件号: 148-1546
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承针对特定应用打造,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来协同工作和同步磨损。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD55B

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    988H, 986H, 988K, 988G, 986K, 988 XE 988K XE

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H

    wheel loaders
    988KXE

    wheel dozers
    834K, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836G, 836K, 836H