148-2903: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-2903: O 形密封圈

    零件号: 148-2903
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈主要用作静态应用中的轴向或径向密封件,旨在防止泄漏和污染。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat® 发动机和机器中的油液、温度和压力相匹配的材料制成,耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat® O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保密封圈以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat® O 形密封圈拥有 2500 多种不同尺寸和材料的 O 形密封圈产品,是满足您的 Cat 及其他移动设备需求的理想解决方案。

    Cat® 密封系统采用稳健的设计、测试和验证流程。请购买最新原装 Cat 密封件以保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈广泛用于整个 Cat® 产品系列。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括炭黑(空气传播、可呼吸大小的非束缚粒子)在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 橡胶
    • 内径(in): 1.23
    • 内径(mm): 31
    • 划线尺寸(in): 218
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考?Q丈赡苡胪计兴钜臁?
    • 密封件/O 形密封圈类型: 标准
    • 密封件内径(mm): 31.34
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(95)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 横截面直径(mm): 3.5
    • 涂层: PTFE - 聚四氟乙烯
    telehandler
    TL943C, TH336C

    pipelayer
    561N

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 637E, 637G

    engine - generator set
    C9 GEN SET 3126B C9 3516C XQP300

    forest products
    2390, 584, 584HD, 541 2 570B, TK722, 522, 521B, 551, 2590, 522B, 552, 586C, 552 2 541, 573, TK732, 2391, TK751, 521, TK711, 532, TK721, 322C, 2491, TK752, 2290, 511, 580B, TK741

    wheel-type skidder
    545C, 535C, 525C

    expanded mining products
    MD5075

    cold planer
    PM-102

    track-type tractor
    D6R II D6T, D6R STD D6R III D6N D7R LGP D6R, D7R, D5N D6R LGP D6R XL D7R XR

    engine - machine
    C-9

    petroleum products
    C7 TH31-C9P C9 CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 3126B TH31-C9I

    track-type loader
    973D, 973C, 953C, 963C

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    motor grader
    12H, 140K, 135H, 140G, 12M, 140M, 160M, 160M 2 140M 2 120H, 160K, 12K, 120K, 14L 140K 2 120K 2

    wheel-type loader
    950G II 950H, 938G II 962G II 928HZ, 966F, 990 II 924GZ, 962H, 966F II 966D, 924G, 966E, 930H

    engine - industrial
    C-9 C9 3126B C7 SPP101

    motor graders
    120K, 160M2

    engine - truck
    C9 C7 3126B 3126E 3126 C-9

    challenger
    MTC745, MT765, MTC755, MT735, MT745, MT755, MTC765, MTC735

    asphalt paver
    AP-755, AP-1055F AP-1000F AP-1055D, AP-1000D, BG-2455D, BG-260D

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    wheeled excavator
    M330D M322D MH M325C MH

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    329D L 322C FM 325C, 330D L 325D L 336D2 L 325C FM 329D, 325D MH 336D2, 330D, 328D LCR 336D L 324D L M325D L MH 324D LN 330C FM 336D LN 390D, 336D, 340D2 L 325D, 324D FM 336D2 GC 322C, 330D LN 330D MH 325D FM 340D L 330C MH 330C, 330C L

    earthmoving compactor
    815B, 816F II 815F II