148-3548: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-3548: 轴承

    零件号: 148-3548
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 圆筒形滚柱轴承

    描述:
    圆筒形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为具有中小侧向推力的中转速、高负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 内径(mm): 0
    • 厚度(in): 0
    • 厚度(mm): 0
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    wheel-type loader
    990K, 988H, 992K, 988 XE 993K, 988G, 994K, 988K XE 988K, 994H

    wheel dozer
    834G, 834H

    excavator
    330C, 349F L 374D L 345D L 349D2 L 374F L 352F XE VG 345C, 349D L 352F OEM 345C L 349E L 349E, 345B II 349E L VG 345C MH 349F, 349D2, 352FMHPU 349E L HVG 330D L 352F, 349F LXE

    track excavators
    374DL, 374FL, 345DLVG, 345D, 349D2L, 349D

    earthmoving compactor
    836H, 836G