148-3729: 履带惰轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-3729: 履带惰轮总成

    零件号: 148-3729
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 633
    • 法兰直径(in): 36.69
    • 法兰直径(mm): 932
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 直径(mm): 932
    • 胎面直径(in): 35.12
    • 胎面直径(mm): 892
    • 螺栓尺寸(in): 1 3/8
    • 螺栓尺寸(mm): 1 3/8
    • 轴直径(mm): 100
    track-type tractor
    D11R