148-4603: 行星齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-4603: 行星齿轮

    零件号: 148-4603
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    行星齿轮

    描述:
    终传动行星齿轮组中使用的齿轮。齿轮数量将因部件而异。


    特性:
    Cat® 终传动是为最大限度提高系统性能和平衡系统寿命而设计的。凸轮终传动齿轮的冶金法、热处理、齿廓和表面处理旨在最大限度延长配对齿轮的寿命,确保终传动维持最佳性能。


    建议应用:
    所有应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 75
    • 直径(in): 6.1
    • 直径(mm): 156
    wheeled excavator
    M330D

    excavator
    330D L 336D LN 385B, 336D L 5090B, 336D, 330D LN 390D L 336F LN 390D, 385C L MH 330C L 385C L 385C FS 330D MH 385C, 330C, 336D2 L 336F, 336E HVG 330C FM 336F L 336E L 336E LN 568 FM 336E LH 340D L 330C LN 336E H