148-4642: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-4642: O 形密封圈

    零件号: 148-4642
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 8.04
    • 内径(mm): 204.3
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 204.30
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.22
    • 横截面直径(mm): 5.70
    • 涂层:
    log loaders forestry
    320DFMLLB, 320D2FMLL, 538LL

    forestry excavators
    320DFMGFB, 538GF, 320CFMHW, 320CFMST, 320D2FMGF

    excavator
    320D FM 320D LRR 320D2 L 320D L 320D FM RR 320D, 320D2, 323D L 320C FM 323D2 L 320, 319D L 320E L 321D LCR 320D2 GC 320D LN 320C, 323D LN 323, 325F LCR 323F SA 321C 320E RR 320E LRR 319D LN 320D GC 320 GC 323D SA 319D 538 318C, 320E LN 323E L

    track excavators
    320C, 320D2, 318C, 320, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 320CLU, 319DL, 320EL, 320CL, 320DL, 323DL, 320D2GC, 321DLCR, 318FL, 323DS, 320DRR, 323FL, 320CLRR, 320D2L, 320DLRR, 325FLCR, 320FL, 320D, 320CLN, 319DLN, 320E, 323D2L, 318EL, 320CU, 319CLN, 323FLN, 323FOEM, 320ELOEM, 323FSAOEM