148-5355: CM 散装密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-5355: CM 散装密封件

    零件号: 148-5355
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总高度(in): 5.83
    • 材料: EPDM - 海绵橡胶
    • 材料描述: EPDM 海绵(闭孔)橡胶用于要求具有卓越耐候性和温和耐油性的垫块和静态密封件。
    • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
    telehandler
    TH220B, TH360B, TH350B, TH340B, TH460B, TH560B, TH580B, TH330B, TH355B

    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM

    motor grader
    16M3, 140M, 160M 2 12M, 16M, 160M 3 AWD 120M, 120M 2 160M, 140M 3 12M 2 12M 3 140M 2 12M 3 AWD 24M, 14L 140M 3 AWD 14M, 14M-3 160M 3 18M3, 14M3

    wheel-type loader
    993K, 992K, 994K, 990K, 994H

    wheel dozer
    844K, 854K

    off-highway truck
    793F OEM 795F XQ 772G OEM 777F, 773G, 797F, 775F, 770G, 775G, 793F AC 775G LRC 777G, 793F CMD 773G OEM 773F, 772G, 770G OEM 793F, 775G OEM 773G LRC 795F AC 793F XQ