148-7027: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-7027: 软管组件

    零件号: 148-7027
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    wheel-type loader
    950G II 962G II 928G, 938G II

    motor grader
    140M 3 AWD 160M, 12M 2 160M 3 160M 2 140M, 120K, 12K, 160K, 160H, 160M 3 AWD 12M 3 140H, 12H, 140M 2 12M, 140K, 140M 3 14L 12M 3 AWD 120K 2 140K 2

    challenger
    35, 45, 95E, 65E, 75E, 85E, 55

    engine - generator set
    C18

    petroleum products
    C18

    paving compactor
    CS-44 CP-44

    skid steer loader
    242B3

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT28G