148-7499: 开关组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-7499: 开关组件

    零件号: 148-7499
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油泵开关

    描述:

    • 开关是燃油泵的重要部件,燃油泵可将燃油从燃油箱输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 0.75
    • 高度(mm): 19.05
    articulated dump truck
    D350E, D400E

    engine - truck
    3406C 3406B 3306 3306B