148-7786: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-7786: 软管组件

    零件号: 148-7786
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    telehandler
    TH83, TH103, TH63, TH82, TH62

    integrated toolcarrier
    IT38H

    wheeled excavator
    M317D2, M318D, M320D2, M316D, M313D, M315D, M318D MH M315D2

    wheel-type loader
    938H, 924G, 924GZ