148-7987: 轴承壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-7987: 轴承壳体

    零件号: 148-7987
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵壳体轴承

    描述:

    • 壳体轴承是水泵的重要部件,水泵用于让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 223.5
    • 长度(in): 9.4
    • 长度(mm): 238.8
    • 高度(in): 8.6
    • 高度(mm): 218.4
    engine - generator set
    3512C 3512B 3516 3508 3516B 3512

    petroleum products
    3512C 3512B 3516 3508 3516B 3512