148-8001: 阀体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-8001: 阀体

    零件号: 148-8001
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵体

    描述:

    • 水泵体是水泵的重要部件,它让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 160
    • 长度(mm): 160
    • 高度(mm): 114.3
    3500
    3516C 3508C 3512BHD 3516CHD 3516B 3508B 3512CHD 3512C 3516BHD 3512B 3516