148-8003: 弹簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-8003: 弹簧

    零件号: 148-8003
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵弹簧

    描述:

    • 弹簧是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 1.8
    • 高度(mm): 45.7
    engine - generator set
    3508 3516B 3512 3516 3512B

    petroleum products
    3512B 3512C