148-8004: 挡泥板盘
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    148-8004: 挡泥板盘

    零件号: 148-8004
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵活盘

    描述:

    • 活盘是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(mm): 114.3
    • 高度(mm): 7.6
    3500
    3512C 3512CHD 3516CHD 3508C 3508B 3512B 3512BHD 3516B 3516BHD 3516C 3516