149-0811: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-0811: 环

    零件号: 149-0811
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    耐磨带

    描述:
    耐磨带用于消除活塞与缸筒之间的金属与金属接触,避免发生刮擦,或者避免液压杆与液压油缸盖之间发生刮擦。

    特性:
    不同类型的应用适用不同类型的耐磨带。耐磨带宽度通常取决于每种应用的侧载要求。耐磨带可以用塑料制成,并包镀金属,通常侧面还有一个有助于进行安装的裂口。

    建议应用:
    耐磨带建议用于所有再密封应用,可延长液压油缸部件的寿命,降低总体拥有和运营成本。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 17.99
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(mm): 456.98
    • 外径(in): 18.38
    • 外径(mm): 466.78
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 7.72
    • 宽度 - A(+/- 0.762 mm)(mm): 196.00
    • 宽度(mm): 383.54
    • 长度(in): 15.3
    • 长度(mm): 388.62
    • 高度(in): 7.7
    • 高度(mm): 195.6
    off-highway truck
    797F, 797B, 795F AC 795F XQ 797