149-2209: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-2209: 密封件

    零件号: 149-2209
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    热交换器板密封件

    描述:

    • 板密封件是热交换器的重要部件,而热交换器可在物质之间高效传递或交换热量

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 304.8
    • 长度(in): 18
    • 长度(mm): 457.2
    • 高度(in): 0.15
    • 高度(mm): 3.81
    engine - generator set
    3508B 3516B 3512B 3516C

    petroleum products
    3508C 3512C 3516B 3516C

    engine - industrial
    3516B 3508B 3512B G3408 3512C