149-2296: 套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-2296: 套筒

    零件号: 149-2296
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵套筒

    描述:

    • 套筒是水泵的重要部件,水泵用于在发动机缸体内循环冷却液,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 83.8
    • 长度(in): 3.3
    • 长度(mm): 83.8
    • 高度(in): 1.3
    • 高度(mm): 33
    engine - generator set
    G3516B