149-4558: 横拉杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-4558: 横拉杆

    零件号: 149-4558
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 液压锤拉杆

    描述:
    液压锤拉杆用于以机械方式将液压锤前端头部、油缸和后端头部共同连接为一个单元。

    特性:
    Cat® 液压锤拉杆上设计有更大的螺纹,可提升载荷性能、皮实性和可靠性。

    建议应用:
    Cat 液压锤在拆除、建筑、采石和物料破碎应用中用于滑移转向装载机、反铲装载机和各种尺寸的挖掘机。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 63.5
    • 长度(mm): 1193.8
    • 高度(mm): 63.5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。