149-4560: 横拉杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-4560: 横拉杆

    零件号: 149-4560
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 液压锤拉杆

    描述:
    液压锤拉杆用于以机械方式将液压锤前端头部、油缸和后端头部共同连接为一个单元。

    特性:
    Cat® 液压锤拉杆上设计有更大的螺纹,可提升载荷性能、皮实性和可靠性。

    建议应用:
    Cat 液压锤在拆除、建筑、采石和物料破碎应用中用于滑移转向装载机、反铲装载机和各种尺寸的挖掘机。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.12
    • 长度(in): 51
    • 长度(mm): 1295.4
    • 高度(in): 2.8
    • 高度(mm): 71.12
    work tool
    H180S 160 H120CS H140S H115S 115 120, 130 H130S 140, H195 H120S H160S

    excavator
    322-A L 320N, 322-A N