149-4915: 压缩机总成 B
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-4915: 压缩机总成 B

    零件号: 149-4915
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机

    描述:
    • 空气压缩机可根据需要为发动机各部件供应空气。

    特性:
    • Cat® 零件在生产过程中遵循精准的技术规格,可实现绝佳的皮实性、可靠性和生产率,且可重复使用,减少对环境的影响。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造空气压缩机
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 350.5
    • 长度(mm): 370.84
    • 高度(mm): 241.3
    7 to 9 liter
    C9 3126B 3126 C7 3126E C-9

    transmission
    TH31 CX31

    wheel loaders
    966F, 966FII

    3000
    C7.2

    compactors
    815B

    motor graders
    120K, 160K, 120K2, 12K, 140K, 140K2