149-5403: 基本支撑块总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-5403: 基本支撑块总成

    零件号: 149-5403
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸体

    描述:

    • 缸体充当发动机的主体

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 37.5
    • 高度(in): 27
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    pipelayer
    561M

    paving compactor
    CS-563D CS-573D, CS-533C, CS-573C, CP-563D, CS-563C CS-531D, CP-563C, CB-634C, CS-583D, CS-533D, CS-531C, CP-533C, CP-533D, CS-583C, CB-634D

    motor grader
    120H, 135H, 135H NA 120H ES 120H NA

    wheel-type loader
    950F II 928G, 960F, 938F, 950F

    engine - industrial
    3116

    engine - truck
    3116

    challenger
    45, 35, 55

    asphalt paver
    AP-1050B, AP-1000, AP-1055B, BG-2455C, BG-245C, BG-260C, AP-1000B, BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D6M D5M

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F

    wheeled excavator
    M318, M320, M325B

    track-type loader
    963B 953C, 963C

    excavator
    325B L 322B LN 325B LN 320B S