149-5461: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-5461: O 形密封圈

    零件号: 149-5461
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 芳烃含氧汽油;汽车和飞机制动液;氯化烃类;醚类;酮类;磷酸盐酯液
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 耐磨剂;柴油;二酯润滑剂;臭氧;石油,润滑脂;制冷剂 HFC - 134a(无氟);硅油;蒸汽;水基发动机冷却液
    • 内径(in): 7.48
    • 内径(mm): 190.1
    • 划线尺寸(in): 264
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 190.09
    • 应用: 汽车空调密封圈;高温收缩引导密封圈;高温动力转向密封圈;高温液压密封圈;中部缸套密封圈
    • 材料: HNBR(78), HNBR - 氢化丁腈橡胶
    • 材料描述: HNBR 提供卓越的耐磨性和耐切割性。适用于空气、发动机机油、柴油、液压油和自动变速箱油液应用。某些配方可与冷却液/尿素一起使用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 横截面直径(mm): 3.5
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40° - 121°
    • 温度(°F): -40° - 275°
    track-type tractor
    D6T XL PAT D6T, D5K2 LGP D5K2 XL D4K2 LGP D6T XL D3K2 LGP D6T XW D4K XL D4K LGP D3K XL D6T LGP D6T LGPPAT D4K2 XL D3K2 XL D5K XL D3K LGP D5K LGP D6T XW PAT

    pipelayer
    583T, 587R, 587T

    wheeled excavator
    W345B II

    wheel-type skidder
    525C, 545C

    engine - industrial
    C175-16

    excavator
    345B II 345B II MH 345B L 345B

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, 735, 735 OEM

    off-highway truck
    772G, 770G, 772, 770G OEM 770, 772G OEM