149-6031: 主轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-6031: 主轴承

    零件号: 149-6031
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    主轴承

    描述:

    • 主轴承为曲轴提供了一个整合的平面,使其可在发动机缸体上旋转

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 180.64
    • 长度(mm): 182.4
    • 高度(mm): 77.62
    exc
    5230B, 5230, 5130B, 5130

    meng
    3512C 3512B 3516B 3516 3516C 3508C 3508 3508B 3512 G3512E

    petr
    3512C 3512B 3516C 3516B 3508C TH48-E70 3508B TH48-E80 3512 CX48-P2300 3516

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3516B G3516 G3508 3508 3516C SPF343 3512B G3512H G3520B 3512 G3512B SPT343 G3512 3516 G3508B G3516J 3508B 3512C G3508J G3516B SPF343C PMG3516 SPS343 G3516E G3516C G3512E G3520J 3508C

    wtt
    854G

    emp
    MD6540C

    oht
    793C, 777C, 777, 776D, 785, 777D, 789C, 793D, 789D, 785C, 777B, 797B, 789, 793B, 797, 784C, 785B, 785D, 776C, 789B

    epg
    3516B 3512 G3520C 3512C PMG3516 G3508 PM3508 G3516H 3512B 3508B 3516 G3520E 3516C G3516 G3516C PM3516 G3516E PM3512 XQC1600 3508 G3516B

    wtl
    994D, 994, 992G, 994F, 994H