149-6032: 主轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-6032: 主轴承

    零件号: 149-6032
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    主轴承

    描述:

    • 主轴承为曲轴提供了一个整合的平面,使其可在发动机缸体上旋转

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.18
    • 高度(in): 3.06
    3500
    3512 3516C 3512B 3516B G3516B 3508B 3516BHD 3512C 3516CHD G3520C PM3516

    marine products
    3516B 3512 3516 3516C 3512B 3512C 3508C 3508B G3512E 3508

    engine - generator set
    G3520C G3516B 3516B 3512 3508B G3516C PM3512 G3516 3516C XQC1200 G3520B G3512 G3520E 3512B G3508 3512C 3508 3516 G3516E G3512H

    wheel-type loader
    992G, 994D, 994F, 994

    engine - industrial
    G3508B G3516J G3516 G3516C 3516 G3516B 3508B 3508 3516B 3512B G3520J 3512C G3520B 3508C G3512 3516C PMG3516 3512 G3516E G3508 G3512B SPS343 G3512E G3512H SPT343 SPF343 SPF343C

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    793C, 785D, 776C, 785C, 784C, 776D, 785B, 777, 777C, 777D, 789D, 785, 789C, 777B, 797, 793D, 789, 793B

    track-type tractor
    D11N, D11R

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512 3512C 3508C 3512B 3516C 3516 TH48-E80 3508B CX48-P2300 TH48-E70 3516B

    off highway trucks
    797B, 789B, 777D

    wheel loaders
    994H

    excavator
    5230B, 5130, 5230, 5130B