149-6035: 主轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-6035: 主轴承

    零件号: 149-6035
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    主轴承

    描述:

    • 主轴承为曲轴提供了一个整合的平面,使其可在发动机缸体上旋转

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 180.64
    • 长度(in): 7.18
    • 长度(mm): 182.4
    • 高度(in): 3.06
    • 高度(mm): 77.62
    3500
    SPT343 3516 G3516 3512B 3508 3508C 3512 SPF343 3516C 3508B G3520B G3512B 3516B 3512C G3516C PMG3516 SPS343 G3512 G3516B G3520J G3516E G3516J G3508 G3512E SPF343C G3508B G3512H G3520C 3512BHD 3516BHD 3512CHD

    engine - generator set
    G3516E 3512C 3516C 3516 3516B G3520C PM3508 XQC1200 3516E G3516H G3516 3512B 3508B G3516C 3508 G3512 3512 G3520B G3516B G3520E XQC1600 G3520H PM3512 G3512E PMG3516 G3508 PM3516 PP3516 3508C

    wheel-type loader
    992G, 994D, 994, 994F

    engine - industrial
    SPT343 3516 G3516 3512B 3508 3508C 3512 SPF343 3516C 3508B G3520B G3512B 3516B 3512C G3516C PMG3516 SPS343 G3512 G3516B G3520J G3516E G3516J G3508 G3512E SPF343C G3508B G3512H G3520C 3512BHD 3516BHD 3512CHD

    track type tractors
    D11N, D11R

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    776C, 777D, 793C, 785C, 797B, 789, 789D, 777C, 785D, 785B, 777, 776D, 777B, 785, 793B, 793D, 789C

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11R

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C 3508C 3512B 3516C 3508B 3516B TH48-E80 3512 CX48-P2300 TH48-E70 3516

    off highway trucks
    789B, 776D, 784C, 797, 785C, 777DLRC

    wheel loaders
    994H

    excavator
    5130B