149-7724: 座椅
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    149-7724: 座椅

    SKU:149-7724
    $1.00

    水泵密封件

    添加至订购列表

    描述:

    • 水泵密封件可保护轴承组件暴露于冷却液和磨蚀性污染物下。它们采用更强韧的材料制成,可以处理更高的发动机扭矩和干燥条件。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    • 高度(mm): 15.2
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(in): 0.6
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4