149-9110: 机油泵齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    149-9110: 机油泵齿轮

    零件号: 149-9110
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油泵齿轮

    描述:

    • 齿轮是机油泵的重要部件,而机油泵可将发动机机油循环输送到旋转中的发动机轴承、活塞和凸轮轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 236.22
    • 长度(mm): 248.92
    • 高度(mm): 76.2
    rrss
    RM500B, RM-500

    com
    826C, 825G II 836G, 826G, 836H, 825H, 825C, 826H, 826G II

    cold
    PM-200, PM-201, PM620, PM622

    est
    C18

    emp
    6018, MD6290, 6015 FS 6015

    uat
    AD55, AD30, AD45B

    lhd
    R3000H, R2900G

    teng
    C-15 C15 C-16 C16 C-18 C18

    pipe
    PL87, 587T, PL83, 583T

    wtl
    980H, 988H, 980G, 988G

    exc
    365C 390D L 385C L MH 374F L 385C, 385C L 374D L 385C FS 390D, 390F L 365C L 365C L MH

    chal
    MTC865, MTC845, MT865, MTC835, MTC855, MT845, MT835, MT855

    meng
    C18 3406E C15

    adt
    740B, 740, 735 OEM 735B, 735

    petr
    CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15T C15 C18 TH35-C15I CX31-C15I TH48-E80 C-15 CX31-P600

    ttt
    D9T, D8R D8T

    ieng
    C18 C15 C-15 C-16

    epg2
    XQP500 SR4

    wts
    657G, 657E, 631D, 631E, 651B, 627E, 631K, 623B, 623E, 621G, 621E, 637D, 623F, 627G, 637K, 657B, 633E II 637E, 633D, 621B, 631G, 627F, 637G, 623G, 621F

    wtt
    834G, 824G, 824H, 824G II 834H, 824C

    mg
    24M

    oht
    770, 772

    epg
    C15 C18