150-0392: 履带组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-0392: 履带组件

    零件号: 150-0392
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封履带总成(岩石/通用)

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。

    特性:

    • 密封履带的内部履带销与衬套之间有接触,由于两个零件之间的摩擦,将导致立刻出现磨损。这会使连杆组件的内部磨损寿命显著增加。润滑脂润滑履带连杆组件可以直接替换 Cat 液压挖掘机上的密封连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 43.3
    • 履带板宽度(mm): 1100
    • 履带板类型: 岩石/通用
    • 履带节数: 5
    • 履带节距(in): 14.9
    • 履带节距(mm): 378.5
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。