150-1579: 便携式急救药箱
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-1579: 便携式急救药箱

    零件号: 150-1579
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 防水尼龙容器:228.6 x 76.2 x 127 mm(9 x 3 x 5 in):1 个
      剪刀:152.4 mm(6 in):1 把
      不锈钢分割镊子:114 mm(4.5 in):1 个
      急救手册:1 本
      布急救绷带:22.2 x 76.2 mm(0.87 x 3 in):10 个
      指尖急救绷带:5 个
      关节急救绷带:5 个
      酒精棉签:18 个
      湿巾:6 片
      止痛棉签:6 个
      抗菌棉签:16 个
      胶带:4.6 m x 25.4 mm(5 yd x 1 in):1 卷
      无菌纱布垫:50.8 x 50.8 mm(2 x 2 in):8 个
      无菌纱布垫:101.6 x 101.6 mm(4 x 4 in):2 个
      无菌腹垫:127 x 228.6 mm(5 x 9 in):2 个
      无菌压迫绷带:101.6 mm(4 in):1 个
      顺向纱布卷:4.57 m x 50.8 mm(5 yd x 2 in):2 个
      三角绷带:1 个
      安全别针:6 个
      乙烯基手套:1 双
      多功能垫:431.8 x 609.6 mm(17 x 24 in):1 个
      弹性宽绷带:50.8 mm(2 in):1 个
      即时冷敷包(盒装):1016 x 152.4 mm(4 x 6 in):1 个
      紧急聚酯薄膜毛毯:1 条
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。