150-1916: 排气歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-1916: 排气歧管

    零件号: 150-1916
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气歧管

    描述:

    • 排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(in): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总高度(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 长度(in): 16.3
    • 高度(in): 6.8
    cold planer
    PM-201, PM-200

    road reclaimer
    RM-500

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 980G

    wheel dozer
    824C, 824H

    expanded mining products
    MD6290

    engine - truck
    C-15 3406E 3406C C-16 3406B

    earthmoving compactor
    826H, 825H, 826C, 836H, 825C