150-4105: 支承环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-4105: 支承环

    零件号: 150-4105
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 内径(in): 1.37
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面宽度(in): 0.1
    • 横截面高度(in): 0.07
    marine products
    C7 3126B

    pipelayer
    561N

    motor grader
    135H, 120H

    wheel-type loader
    950G II 962G II 938G II

    forest products
    322C, 580B, 570B

    engine - industrial
    SPP101 3126B

    engine - truck
    3126E C7 3126 3126B

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    3126B

    excavator
    325C, 322C, 325C FM 322C FM 325C L 325D L 325D

    combine
    470, 465, 460