150-4636: 油底壳
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-4636: 油底壳

    零件号: 150-4636
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    油底壳

    描述:

    • 油底壳可接住曲轴箱的润滑油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 436.88
    • 长度(in): 50.5
    • 长度(mm): 1282.70
    • 高度(in): 11.3
    • 高度(mm): 287.02
    underground articulated truck
    AD55

    engine - generator set
    C15 C18 3406E TH35-C15I CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH48-E80

    petroleum products
    C15 C18 3406E TH35-C15I CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH48-E80

    engine - industrial
    C15 C18 3406E TH35-C15I CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600 TH48-E80

    engine - truck
    3406B 3406C C18 3406E C15 C-18