150-4637: 油底壳
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-4637: 油底壳

    零件号: 150-4637
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    油底壳

    描述:

    • 油底壳可接住曲轴箱的润滑油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 47.55
    • 高度(in): 13.65
    rrss
    RM-350, SS-250B, RR-250B, SS-250, RR-250, RM-350B, RM-250C, SM-350

    com
    826C, 825G, 826G, 826G II

    cold
    PM-465

    uat
    AD30

    teng
    3406B C15 3406C C16 3406E C-15

    wtl
    980G, 980G II 980F, 980F II 980C

    meng
    3406C 3406B

    adt
    740, D400E II D400E, 735, D350E II D350E

    petr
    CX31-C15I C18 C15 CX35-P800 CX31-P600 TH35-C15T TH35-E81 TH35-C15I

    ieng
    3406C C15 C18 3406B HT400 C-15 3456 3406E G3406 3406 C-16

    wts
    621B, 627B, 621, 623B

    wtt
    824G II 824G

    mg
    16H NA 16G

    epg
    3406C