150-4766: 履带板
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    150-4766: 履带板

    SKU:150-4766
    $1.00

    履带板(三抓地齿、中央打孔)

    添加至订购列表

    描述:
    履带板为机器提供浮行和牵引力,并保护链节组件。

    特性:
    三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但回转阻力较小、可操纵性更强,因此是履带式装载机和挖掘机的标准配置。

    • 履带板类型: 三抓地齿,中心打孔
    • 螺栓尺寸(mm): M24
    • 履带板宽度(in): 29.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带板宽度(mm): 750
    • 螺栓尺寸(in): 0.9448