150-4770: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-4770: 履带板

    零件号: 150-4770
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(三抓地齿、中央打孔)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 三抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。三抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。
    • 中央打孔履带板的螺栓之间有一个洞口,可用于释放可挤压包装材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 600
    • 履带板类型: 三抓地齿,中心打孔
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 螺栓尺寸(mm): M24
    track excavators
    352FXEVG, 345DL, 352F2VG, 349DL, 345BIIL, 349EVGOEM, 349D2L, 330DL, 345D, 345DLVG, 349ELVG, 345C, 345CLVG, 349DLVG, 352FLRE, 349E, 345BII, 349D2, 349D, 345CL, 330DMH, 345CLVGOEM, 352FVG, 345BL, 345CVGOEM, 349FLVG, 349F, 352FXE

    rotary blasthole drills
    MD6310