150-5826: U 形杯连杆密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-5826: U 形杯连杆密封件

    零件号: 150-5826
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:C 型 - 密封件形状:类型支承环

    旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.74
    • 内径(mm): 95.00
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in): 4.33
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in)(mm): 110.00
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(in): 0.35
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(mm): 9.00
    • 密封件形状: C 型 - 类型支承环
    • 材料: URE
    excavator
    329D2 L 325D, 330, 323D L 320D L 319D L 320D FM 324D L 329D L 345B II 329D2, 318B, 330D2 L 319D LN 318C, 324D, 323D LN 330 GC 325D L