150-5839: 金属缸盖耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    150-5839: 金属缸盖耐磨环

    零件号: 150-5839
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽外径 - B(in): 3.35
    • 凹槽外径 - B(mm): 85.00
    • 凹槽宽度 - A(in): 1.18
    • 凹槽宽度 - A(mm): 30.00
    • 连杆直径(in): 3.15
    • 连杆直径(mm): 80.00
    excavator
    319D L 320 GC 319D LN

    track excavators
    320-01GC, 320-07GC